เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431
    DURAVIT AG

    Luv Bathtub White Matt 1850x950 mm - 700431

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(11 รีวิว)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Bath rim drilling possible: a bath rim fitting can be mounted on the bath tub
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Left corner installation
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Offers enough space for two people
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit Luv Bathtub, 1850x950 mm White Matt, Left corner, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow - 700431000000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Luv-Bathtub-1850x950-mm-700431
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)485
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1850
    • ความลึก (มิลลิเมตร)950
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองPolymer
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)105
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures