เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009
    DURAVIT AG

    ME by Starck Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 217009

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(7 รีวิว)
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal 2170090000odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, For bowl mounted cistern, 0 l , Outlet: horizontal - 2170090000
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, For bowl mounted cistern, 0 l , Outlet: horizontal, WonderGliss - 21700900001
      • Duravit ME by Starck Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, 0 l , Outlet: horizontal - 2170092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.me-by-starck-toilet-close-coupled-217009
    • Product familyToilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet close-coupled
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)415
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)650
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (278)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (80)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (19)