เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709
    DURAVIT AG

    ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition -290709

    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Large flush water volume: 4 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
    • Duravit ME by Starck Wall-mounted toilet Hero Edition White High Gloss

      540 mm, Designer: Philippe Starck, Flush construction: Washdown model,

      Flushing rim: without flush rim, Sanitary ware, Wall-mounted, Outlet

      drain: horizontal, Large flushing volume: 4 l, Fixing included: Durafix

      Pro, Unified Water Label (UWL) Class: 1, CE label 1: EN997, EAN No.:

      4067116478587, Article weight: 26 kg, Dimensions (width/length x

      Depth/Width x Height): 370 x 540 x 340 mm, Article no.: 290709AA00

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.me-by-starck-wall-mounted-toilet-hero-edition
    • Product familyBathroom ceramics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)340
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ