เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509
Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509
Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509
Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509
    DURAVIT AG

    Starck 2 Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 214509

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck 2 Toilet close-coupled, 630 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 1 - 2145090000
      • Duravit Starck 2 Toilet close-coupled, 630 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, vertical, WonderGliss, For bowl mounted cistern, UWL-class: 1 - 21450900001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Starck-2-Floorstanding-toilet-for-combination-630-mm-214509
    • Product familyToilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet close-coupled
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)415
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)630
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures