เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Siphon cover 086518
DURAVIT AG

Starck 3 Siphon cover 086518

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

สเปคสินค้า
    • Duravit Starck 3 Siphon cover, White High Gloss - 0865180000
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.starck-3-siphon-cover-086518
  • Product familyStarck 3
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Siphon cover
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)165
  • ความลึก (มิลลิเมตร)160
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-19 31 17
  • OmniClass TitleSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures