เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109
    DURAVIT AG

    Starck 3 Toilet close-coupled White High Gloss 650 mm - 218109

    • Antibacterial ceramic glaze: inhibits 99.9% of bacteria after 24 hours (HygieneGlaze)
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
    • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, White High Gloss, HygieneGlaze, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: No, Flush principle: washdown model, For bowl mounted cistern, Incl. mounting material - 2181092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.starck-3-toilet-close-coupled-white-high-gloss-650-mm-218109
    • Product familyBathroom ceramics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)650
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet