เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck T Soap dispenser 60x126x176 mm - 009935
Starck T Soap dispenser 60x126x176 mm - 009935
Starck T Soap dispenser 60x126x176 mm - 009935
    DURAVIT AG

    Starck T Soap dispenser 60x126x176 mm - 009935

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck T Soap dispenser, Chrome, Accent colour: White Matt, 60x126x176 mm - 0099351000
      • Duravit Starck T Soap dispenser Black Matt 60x126x176 mm - 0099354600
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Starck-T-Soap-dispenser-60x126x176-mm-009935
    • Product familyWash area accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)176
    • กว้าง (มิลลิเมตร)60
    • ความลึก (มิลลิเมตร)126
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010551
    • ชื่อ ETIMTowel holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures