เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
    DURAVIT AG

    Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
      • Duravit Starck T Toothbrush cup, Chrome, Accent colour: White, Matt, 65x98x173 mm - 0099311000
      • Duravit Starck T Toothbrush cup Black Matt 65x98x173 mm - 0099314600
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Starck-T-Toothbrush-cup-65x98x173-mm-009931
    • Product familyWash area accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toothbrush cup
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)173
    • กว้าง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)98
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010556
    • ชื่อ ETIMToothbrush holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings