เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450
    DURAVIT AG

    Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072450

    3.2 จาก 5 ดาว3.2(9 รีวิว)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow

    สเปคสินค้า
      • Duravit Vero Air Hand Basin, width/length: 500 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, Underside fully glazed - 0724500000
      • Duravit Vero Air Hand Basin, width/length: 500 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Overflow: No, WonderGliss, Underside fully glazed - 07245000001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vero-air-hand-rinse-bathroom-sink-072450
    • Product familyVero Air
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bathroom sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment