เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
Vero Air sink 235060
    DURAVIT AG

    Vero Air sink 235060

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(10 รีวิว)

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow

    สเปคสินค้า
      • Duravit Vero Air Washbasin, width/length: 600 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: Yes, Incl. mounting material, Underside fully glazed - 2350600000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vero-air-sink-235060
    • Product familyVero Air
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์bathroom sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)165
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment