เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225
    DURAVIT AG

    Vero Hand sink White High Gloss 250 mm - 070225

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Space-saving: Due to its small size, it is ideal for bathrooms with a small floor plan or the guest bathroom
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit Vero Hand sink 250 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0702250000
      • Duravit Vero Hand sink 250 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 07022500001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vero-Hand-sink-250-mm-070225
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand sink
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures