เผยแพร่สินค้าของคุณ
Big Orbi Flush Mount
Big Orbi Flush Mount
Big Orbi Flush Mount
Big Orbi Flush Mount
    Dutton Brown

    Big Orbi Flush Mount

    The Big Orbi Flush Mount is a mid-century modern-inspired ceiling fixture built from brass and aluminum, with four eight inch hand-blown opal glass globes set around a central body. It measures 29 inches wide with a 5.7 inch canopy and sits 13 inches from the ceiling, giving a larger room a substantial fixture without a long drop. It is available in a brass or nickel finish and weighs seven pounds. The opal glass diffuses light evenly in all directions.

    The fixture has four E26 medium-base sockets, each rated for a maximum of fifteen watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada, and a sloped ceiling configuration is available with a hang-straight add-on. It can anchor a dining room, a hotel suite living area, or an office conference room, or be repeated across a restaurant dining room or a covered patio. The six inch Orbi Flush Mount and the Big Orbi Chandelier carry the same design across rooms of different sizes and ceiling heights.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Width: 29", Globe: 8", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13".

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.big-orbi-globe-flush-mount
    • Product familyBig Orbi Flush Mount
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Mounts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)13
    • กว้าง (นิ้ว)29
    • ความลึก (นิ้ว)29
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)