เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Cadbury Pendant 10"
Color Cadbury Pendant 10"
Color Cadbury Pendant 10"
Color Cadbury Pendant 10"
Color Cadbury Pendant 10"
Color Cadbury Pendant 10"
    Dutton Brown

    Color Cadbury Pendant 10"

    The Color Cadbury Pendant 10" is a dome pendant built from high-gauge aluminum and brass. It has a ten inch aluminum dome with a seamless cap, suspended from a solid brass rod and a 5.7 inch canopy, for an overall hanging height of eighteen inches. Shorter rods and extension rods are available to adjust the drop. It is available in 14 colors and a brass, nickel, or black finish, and weighs three pounds. The dome directs light downward for focused task and accent lighting.

    The pendant has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada, and a hang-straight option is available for sloped ceilings. Its mid-size dome works in groups of two or three over a kitchen island, in a line above a restaurant bar or café counter, over a breakfast nook table, or along an office pantry or hotel lounge bar. It is part of a family that includes 8 and 12 inch pendants, matching flush mounts, and sconces.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Dome: 10", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      18".

      Weight

      3 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-cadbury-dome-pendant-10
    • Product familyCadbury Pendant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Lights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)18
    • กว้าง (นิ้ว)10
    • ความลึก (นิ้ว)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)