เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
Color Hemi Sconce 8"
    Dutton Brown

    Color Hemi Sconce 8"

    The Color Hemi Sconce 8" pairs a bold, dome-shaped silhouette with a colorful interior, exposed bulb and angled shade. The result is a fixture with strong visual presence despite its simple, single-form construction.

    Its rounded, sculptural profile makes it a striking choice for bedrooms, hallways, vanities, and living spaces, while its color-forward glow also suits accent lighting in commercial and hospitality settings. Install as a single fixture or repeat in multiples for a bold choice across a wall.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: Depth: 5", Dome: 8", Backplate: 5"

      Width: 203mm

      Height: 203mm

      Depth: 127mm

      Weight: 2667g

      Primary material: Aluminum

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-hemi-dome-sconce-8
    • Product familyHemi Sconce
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Sconces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)203
    • กว้าง (มิลลิเมตร)203
    • ความลึก (มิลลิเมตร)127
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2667
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)