เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
Color Lepore Sconce
    Dutton Brown

    Color Lepore Sconce

    The Color Lepore Sconce is a compact wall sconce built from tiered disks of laser-cut, high-clarity acrylic around an aluminum and brass core, with a powder-coated color disk set into its backplate. It has a six inch acrylic backplate and a 4.5 inch projection from the wall (without bulb), and weighs two pounds. It is available in 14 colors. The bulb sits exposed at the center, and the clear acrylic refracts its light against the colored disk, casting a soft tint of that color across the fixture.

    The sconce has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for dry locations in the United States and Canada. Use it in a pair beside a bed in a kids' room or hotel guest room, repeat it along a café, restaurant, or boutique retail wall, or run a line of mixed colors down a corridor or office reception area. The coordinating Color Lepore Flush Mount carries the same color onto the ceiling.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Depth: 4.5", Acrylic Backplate: 6"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada. This fixture is not available as damp location.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-lepore-sconce
    • Product familyLepore Sconce
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Sconces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (นิ้ว)4.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)