เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
Color Pilot Sconce 11"
    Dutton Brown

    Color Pilot Sconce 11"

    The Color Pilot Sconce 11" delivers a clean, vertical silhouette with two exposed globe bulbs anchored by a slim CNC-machined aluminum and brass stem. Its close-to-wall profile keeps the fixture streamlined without sacrificing presence, offering a modern take on a classic two-light sconce.

    Well-suited to vanity lighting, bathroom mirrors, and hallway runs, this fixture also works well in foyers and other tight-clearance spaces where style and function both matter. Available in a range of 14 powder coat colors with contrasting brass, nickel, or black finish accents, and offered in a variety of sizes, 11”, 17”, 23” and 29”. It adapts easily to projects calling for a scalable, coordinated lighting solution across multiple rooms.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: Height: 11", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Height: 279mm

      Depth: 84mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-pilot-sconce-11
    • Product familyPilot Sconce
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Sconces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)279
    • ความลึก (มิลลิเมตร)84
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3810
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)