เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
Color Pilot Sconce 17"
    Dutton Brown

    Color Pilot Sconce 17"

    The Color Pilot Sconce 17" is a two-light wall fixture CNC-machined from aluminum and brass. It has one lamp at each end of a 17" body, so it casts light both upward and downward. It mounts 3.3" off the wall on a 5" backplate, which keeps the profile tight enough for narrow walls and close clearances. Specify it in any of 14 colors with a brass, nickel, or black finish. Each fixture is made to order in Dutton Brown’s Minneapolis studio.

    Because it lights in both directions, the 17" casts even, balanced light on faces and surfaces. That makes it a strong choice beside or above bathroom mirrors, and in hallways, foyers, and bedrooms in residential work. It’s UL listed for damp locations in the U.S. and Canada. In hospitality and commercial settings, it fits guest bathrooms, commercial corridors, restaurant restrooms, and lobby walls where light needs to wash in both directions. The fixture is hardwired with two E26 sockets, and a rotary dimmer can be added to the backplate.

    Also available as the Color Pilot Sconce 11", 23", and 29", or as the single-light Color Major Sconce 15".

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 17", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-pilot-sconce-17
    • Product familyPilot Sconce
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Sconces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)17
    • ความลึก (นิ้ว)3.3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)