เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
Color Pose Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Pose Flush Mount

    The Color Pose Flush Mount reimagines flush mount lighting with a sleek, color-forward silhouette, its three cylindrical heads mounted on individual swivel joints for full control over light direction. Clustered tightly around a round canopy, it reads as a single considered fixture rather than a utilitarian spot light.

    Its compact scale makes it especially well-suited to rooms with low ceilings or high-swinging doors, from closets and hallways to kitchens and offices. Equally at home in residential and commercial projects, it offers a directional lighting solution that still feels intentional and designed, not purely functional.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions: Lamp Cup: 6" x 2" (adjustable 90 degrees vertically, 330 degrees left to right), Canopy: 10" x 0.6"

      Width: 254mm

      Height: 51mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-pose-flush-mount
    • Product familyPose Flush Mount
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Mounts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)51
    • กว้าง (มิลลิเมตร)254
    • ความลึก (มิลลิเมตร)254
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11050
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)