เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
Color Supreme Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Supreme Flush Mount

    Designed for visual presence with sculptural style, the Color Supreme Globe Flush Mount merges mid-century modern inspired hand-blown glass globes with faceted connectors for a unique geometric accent.

    Available in 14 colors and three finishes, this handcrafted fixture works beautifully in condominiums, single-family homes, and apartments as well as hospitality settings, boutique shops, and professional offices. Its flush-mount profile is ideal for low ceilings, transitional spaces, and high-traffic areas where head space and design matter equally.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Length: 18", Depth: 18", Installed Height: 11", Canopy: 5.7", Globe: 6"

      Weight

      4 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on a compatible wall dimmer switch. 

      Socket Type

      Three medium (E26) base sockets.

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-supreme-flush-mount-lighting
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chandeliers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11
    • กว้าง (นิ้ว)18
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)