เผยแพร่สินค้าของคุณ
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
    Dutton Brown

    Color Twink Pendant

    The Color Twink Pendant is a minimalist pendant built from aluminum and brass. A CNC-machined lamp cup, 2.5 inches wide and 1.7 inches tall, hangs from a rod and a 5 inch canopy for an overall hanging height of 15 inches, and leaves the bulb exposed. It is powder-coated in one of 14 colors, with screws and small connectors in a brass, nickel, or black finish, and weighs one pound. With the bulb uncovered, light spreads in all directions.

    The pendant has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. Extension rods adjust the hanging height, and a hang-straight option adapts it to sloped ceilings. Its small scale works best in multiples: in a row over a kitchen island or breakfast bar, in pairs flanking a bathroom vanity or bed, clustered at staggered heights in a hotel stairwell, or above a café counter or covered entry. A matching flush mount carries the same color across a project.

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Lamp Cup: 2.5" x 1.7", Canopy: 5"

      Hanging Height

      15".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.color-twink-pendant
    • Product familyTwink Pendant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant Lights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15
    • กว้าง (นิ้ว)2.5
    • ความลึก (นิ้ว)2.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)