เผยแพร่สินค้าของคุณ
Visage Sconce 6"
Visage Sconce 6"
Visage Sconce 6"
Visage Sconce 6"
Visage Sconce 6"
    Dutton Brown

    Visage Sconce 6"

    The Visage Sconce 6" is a globe wall sconce that pairs two six inch hand-blown glass globes with a six inch laser-cut acrylic disc backplate and high-gauge brass parts. It stands fourteen inches tall with a nine and a half inch projection from the wall, comes in a brass, nickel, or black finish, and weighs four pounds. The globes give off a soft, diffused glow in every direction, and the clear acrylic disc behind them picks up the light.

    The sconce has two E26 medium-base sockets, each rated for a maximum of nine watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada and installs vertically or horizontally. Specify it in a pair flanking a primary bath or hotel guest-room vanity, repeated down a hotel or office corridor, beside a restaurant banquette, or in a boutique retail fitting room. A colored-backplate version is available as the Color Visage Sconce 6".

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Overall Height: 14", Depth: 9.5", Globe: 6", Acyrlic Backplate: 6",

      Weight

      4 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.visage-globe-sconce-6
    • Product familyVisage Sconce
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Sconces
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)14
    • กว้าง (นิ้ว)6
    • ความลึก (นิ้ว)9.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)