เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cabin Type LC lacquered fittings
E.Łukasiak

Cabin Type LC lacquered fittings

Door: Equipped with three sets of functional hinges, knob with a finger recess and lock with signaling "closed/open", with the possibility of emergency opening made of stainless steel. Doors made of 12mm HPL. Walls System: The walls of the cabins made from 10mm HPL, color selected from manufacturer's sample-card. The edges of the walls covered with the powder painted aluminum profile Characteristics: HPL plate - compact laminate HPL is a thermoset laminate easy-to-clean, water resistant, flame resistant and vandal-resistant material (resistant to extinguish the cigarette and graffiti). Optional accessories: Clothes hanger and toilet paper holder made of plastic or stainless steel. Application: The premises of hygiene and sanitation in office buildings, schools, sports facilities, industrial, etc.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LCL
  • Product familySystems Cabin
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wc Cabin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationCurtain Wall