เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE CR - Trunking Busbar Systems (630A-6300A)

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)
    Busbar trunking systems (E-Line CR Busbar: Cast Resin Busbar) provides the transfer and distribution of electrical current between 630A and 6300A. Explosion proof protected and compatible with E-line KX busbar modules. IP 68 protection class. The "DUROCOMP" synthesized material which has a high temperature and mechanical working strength composed of specially selected pure silicon minerals and epoxy resin, thereby protecting the E-Line CR busbar from external impacts.
    สเปคสินค้า
      • IP68 and IP69k protection class
      • 3, 4, 4.5, 5 and 6 conductor options
      • Clean earth option
      • IEC 60331- 1 3 hours of continuous current under fire condition
      • Conformance to seismic requirements in accordance with IEC 60068-3-3 ; IEC 60068-2-57 and IEEE 693 standards
      • 3 hours of fire barrier resistance in accordance with ISO 834
      • E60 and E120 current continuance under fire condition in accordance with DIN 4102-12
      • ATEX protection class
      • Exterior environment IP 68 protection class
      • Corrosion-resistant
      • Chemical-resistant
        • Pest-resistant
        • Usable in tropical environments
        • Has high mechanical strength
        • Without stack effect
        • Highly resistant to short circuit
        • Fire-resistant
        • Current continuity under fire conditions
        • Compatible with E-Line KX modules
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.CR-Busbar
      • Product familyBusbar
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์E-LINE CR
      • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
      • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAluminium
      • วัสดุรองCopper
      • ออกเเบบโดยตุรกี
      • ผลิตโดยตุรกี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

      พื้นที่การขาย

      เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา