เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)
    EAE Group

    EAE - DABLINE - Power Busbar Systems (63A-80A)

    Underfloor Busbar Trunking Power Distribution Systems (63A-80A) Dabline underfloor busbar systems, which has various colour options, is used in raised floor applications in offices. The smaller size of DABLINE (Underfloor busbar) makes it possible to install the system into restricted areas with a floor height up to 65mm.For plain, easy and fast solutions minimizing the risk under the raised floor without requiring cable tray, cabling, junction box and connector.
    สเปคสินค้า
      • Electrical current rating: 63A or 80A
      • Optional straight lengths of 1200 – 2400 – 3000 mm available
      • Optional plug-in outlets every 300mm or 600mm
      • IP55 degree of Protection
      • Halogen Free plastics with a fire rating of up to 960°C
      • Keyed Tap-off Plugs
      • The spring contacts of the busbar are silver plated
      • On the conductor,full length isolation that provides long life security and protects property against danger emanating from the outside
      • Grounding continuity and installation at the joint points are provided by using a single bolt
      • Each busbar length is complete with integrated floor fixing brackets
      • IP covers hinged on plug-in windows
      • 2, 3, 4, 5 conductor options (grounding optional)
      • Single Phase (for UPS and mains) 2 separate circuit possibilities for 2 separate busbars or for the same plug (mains, UPS)
      • Current reception units are available in various colours for the mains and UPS
      • 4 Conductor (N/L3/L2/L1/ PE Housing) – Yellow Series – 3 Phases Systems
      • 5 Conductor (CE/N2/L2/N1/ PE Housing) – Blue Series – Monophases Double Circuit System
      • 5 Conductor (CE/N/L3/L2/L1/ PE Housing) – Lilac Series – 3 Phases Clean Earth
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Dabline-Busbar
    • Product familyBusbar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dabline Busbar
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองCopper
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา