เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
    EAE Group

    EAE Lighting - GALIS

    GALIS 24V/DC with IP66 protection class is the most suitable option for use in humid environments such as ships and shipyards. It is multifunctional with three different light options that can be used according to needs. It can be used as mobile lighting with the magnetic foot set and its steerable body with the fixed foot set offers you two different usage features. As an environmentally friendly luminaire designed with aluminum extrusion technique, it both protects the nature and provides a long-lasting use with its impact resistance. GALIS, works with 24V/DC voltage, supports efficient energy use and meets your expectations.
    สเปคสินค้า
    • Housing: Aluminium Extrusion

      Diffuser: Serigraphy Glass

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 24V DC 50/60 Hz

      Power: 15 W / 19 W / 26 W / 40 W / 42 W / 53 W / 61 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +45 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.galis
    • Product familyEAE Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Etanj
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา