เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - PROLIT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT MP

Thanks to its gently designed new housing and high efficient electronic design, PROLIT V.3 MID POWER offers lumen packages for many different application areas as well as choice of wide range optics. With the efficacy up to 146lm/W , it provides high energy saving. It is perfect for the replacement of conventional and low efficient lighting systems.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 23° Lens / 30° Lens / 46° Lens / 60° Lens / 90° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 94 W / 134 W / 158 W / 189 W / 230 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -30 °C / +60 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.prolit_mp
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floodlights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา