เผยแพร่สินค้าของคุณ
EAE Lighting - RA
EAE Group

EAE Lighting - RA

4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
Offering the outdoor lighting in minimum energy and maximum comfort, RA, shows a great performance for many years by its modern look and many advantages the LED technology provides.
สเปคสินค้า
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Transparent Glass

    Optic Angles: 110° / 100°

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 26 W / 30 W / 45 W / 52 W

    Light Source: SMD LED

    Color Temperature: 4000K / 5000K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -30 °C / +45 °C

    Housing Colors: Black (SW 306G)

    Installation: Direct Mounting

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ra
  • Product familyEAE Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Road & Street Lighting
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameRoadway or highway lighting
  • UNSPSC code39111603
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา