เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Luna Concealed Bath Mixer Surface Mounted Group
    สเปคสินค้า
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • 102167306EX-K coded product has 3-way special diverter with shower head, hand shower and spout marking • For 102167306EX-K coded product, flush mounted group with code 102166301EX should be bought separately • 102167206EX-KDE coded product has 2-way special diverter with shower head and hand shower marking (Marking alternatives are available) • For 102167206EX-KDE coded product, flush mounted group with code 102166201EX should be bought separately • Different color and coating alternatives are available
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.102167306EX-K
    • Product familyE.C.A. Luna
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Bath Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)211
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)67
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures