เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smart Rimless Wall Hung WC Pan Hygiene+  SM26
E.C.A. Serel

Smart Rimless Wall Hung WC Pan Hygiene+ SM26

SEREL Smart Rimless Wall Hung WC Pan Hygiene+ SM26 (52 cm)
สเปคสินค้า
  • •SEREL PureWash 

    •SEREL Hygiene+ 

    • Standart and Built-in Clean Water İnlet 

    • 52x35,5cm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SM26
  • Product familySEREL Smart
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Hung WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)335
  • กว้าง (มิลลิเมตร)355
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองVitreous china
  • ออกเเบบโดยตุรกี
  • ผลิตโดยตุรกี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25.14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste