เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kit Sundeck
SolarWorld AG

Kit Sundeck

4.3 จาก 5 ดาว4.3(20 รีวิว)
The roof-integrated system for customers with high standards: the Sundeck kit enables SolarWorld high-performance solar modules Sunmodule Plus poly, mono, mono black and Sunmodule Protect poly to be elegantly positioned at the same level as the rest of the roof. Sundeck sets new standards in terms of aesthetics as a complete roof solution. The Sundeck can be used for pitched roofs with an inclination of 15 to 60 degrees. This system will also save your customers the costs of a conventional rooftop covering. The Sundeck is technologically impressive and economical, with its small number of perfectly matched system elements. The cleverly designed rain-proof substructure is attached directly to the roof battens, making it easier to install solar power systems and simultaneously saving you time. During the planning phase, the kit is adjusted to ideally suit the building’s individual requirements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SR0506
  • Product familyKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Module
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • IFC classificationEnergy Conversion Device
  • UNSPSC nameSolar power plants
  • UNSPSC code26131507

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (33)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (31)