เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
Ecophon Focus™ D/A
    Ecophon

    Ecophon Focus™ D/A

    Especially developed for corridor and bandraster solutions where long panels are required. The Ecophon Focus™ DA is a product well known for fulfilling the strictest functional and aestethical demands. The panels have an edge D on the long sides and edge A on the short sides. Each panel is individually demountable. The weight of the panel is approximately 2 kg/m². The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible side has an Akutex™ FT surface and the back of the tile is covered with a glass tissue. Focus D/A for Bandraster is delivered with painted edges.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.focus-da
    • Product familyModular ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Focus
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass wool
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC code30161601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)