เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecophon Master™ E
Ecophon

Ecophon Master™ E

Ecophon Master™ E has a recessed visible grid and a tegular edge design, creating a ceiling with a shadow effect that accentuates each tile and partially conceals the grid system. Suitable for open plan offices or other premises where strict demands are made on good acoustics.

  • Absorption class A
  • Painted edges
  • Easy assembly

For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.master-e
  • Product familyModular ceilings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Master
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-24
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass wool
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC code30161601
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels
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
3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (5)