เผยแพร่สินค้าของคุณ
EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater

EcoSmart ECO 11 is ideal for handwashing in cooler climates and are perfect for a bathroom, small sink, or office breakroom. In warmer climates, ECO 11 can provide continuous hot water at up to 2.6 gallons per minute, supporting a bathroom shower or kitchen sink. This model has a digital display showing output temperature and can be adjusted in 1-degree increments. EcoSmart water heaters are durable, compact, and easy to install.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Specification ECO 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1/2" CF
    Dimensions (in.): 11.5"H x 8"W x 3.75"D
    Weight: 6.65 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.EcoSmart-ECO-11-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Product familyHVAC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tankless Water Heater
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • UNSPSC nameDomestic water heaters
  • UNSPSC code40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters