เผยแพร่สินค้าของคุณ
EST3 Remote Annunciators
Edwards
Archived

EST3 Remote Annunciators

Overview
EST3 supports a full range of annunciator options for Mass Notification/Emergency Communication (MNEC), Life Safety and other purposes. Annunciator cabinets are constructed from 16 gauge cold rolled steel. The gray textured enamel finish of the annunciators complements any decor. Both surface and semiflush mounting cabinet configurations maximize mounting flexibility and esthetic appeal. Cabinet arrangements allow both LED and LCD annunciation to easily combine in a single enclosure. Slide in labeling for LEDs and switches provides designation flexibility for labeling in local languages. For graphic annunciation EST3 offers LED driver boards perfectly suited to operate in most graphic annunciators.

EST3 annunciators are perfect for MNEC applications. They can be used in Central Control Stations (CCS), Autonomous Control Units (ACU), Local Operating Console (LOC) and combination units. In these applications, annunciators are configured to operate as Local Operation Consoles, or even Central Command Stations, from which MNEC is initiated and controlled.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edwards-utc-015
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Detection, Monitoring and Alarm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_50_28_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFire detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClass Number23-29 31 11
  • OmniClass TitleFire Alarm Annunicator Panels
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (24)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)