เผยแพร่สินค้าของคุณ
Remote Booster Power Supplies
Edwards

Remote Booster Power Supplies

Overview
The Booster Power Supply (BPS) is a UL 864, 9th Edition listed power supply. It is a 24 Vdc filtered-regulated, and supervised unit that can easily be configured to provide additional notification appliance circuits (NACs) or auxiliary power for Mass Notification/ Emergency Communication (MNEC), as well as life safety, security, and access control applications.

The BPS contains the circuitry to monitor and charge internal or external batteries. Its steel enclosure has room for up to two 10 ampere-hour batteries. For access control-only applications, the BPS can support batteries totaling up to 65 ampere-hours in an external enclosure. The BPS has four Class B (convertible to two Class A) NACs. These can be activated in one or two groups from the BPS’s unique dual input circuits.

The BPS is available in 6.5 or 10 ampere models. Each output circuit has a capacity of three amperes; total current draw cannot exceed the unit’s rating.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edwards-utc-021
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Detection, Monitoring and Alarm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFire detection and alarm power supply equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClass Number23-29 31 13
  • OmniClass TitleFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (16)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)