เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Alarm Telephones
Edwards

Fire Alarm Telephones

3.8 จาก 5 ดาว3.8(12 รีวิว)
Overview
Edwards fire alarm telephones are rugged communications devices for emergency use. Enclosed keylocked telephone stations comprise three separately ordered components: the handset assembly, the frontplate, and the wallbox. Depending on how the phones are wired, they are supervised for three or four state operation. Frontplates are available with either metal or break glass insterts.

MEA approved warden stations feature doors with magnetic latches and one-state handsets with armoured cords. Warden stations mount to 6832-1 wallboxes.

Portable handsets plug into one-gang receptacles. Handsets are available in black or red. The TCS-6 cabinet provides storage for up to six handsets.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edwards-utc-022
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Detection, Monitoring and Alarm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClass Number23-29 31 13
  • OmniClass TitleFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (16)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)