เผยแพร่สินค้าของคุณ
EST3X Life Safety Control System
Edwards

EST3X Life Safety Control System

4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)
Overview
EST3X represents the latest generation of life safety control panels for mid to large sized applications. With large multi-message displays and innovative controls, intuitive interfaces, and bold colored cabinets — these systems capture the imagination, and catch the eye. But behind the LCD display is where they really shine.

New microprocessors and chipsets take full advantage of the latest advances in computing technology, leading to smarter, faster, higher-capacity processing and more efficient designs. EST3X’s patented Voltage Boost™ technology, for example, delivers consistent voltage – even at low battery power – resulting in lighter cable requirements and/or longer runs. That saves time and money.

High performance processing also leads to powerful networking features and versatile digital audio functionality. The wide range of EST3X configurations include standalone operation, networking with up to 64 nodes, or integration with an EST3 network comprising as many as 64 nodes — complete with EST3-Sixty mass notification capabilities and display of security events.

EST3X sets a new standard in front-panel life safety control interfaces. Its exclusive SpeedTouch™ rotary control offers nimble forward and back scrolling through events and options, while a mere tap of the control selects items with an unprecedented fluidity of motion. Its extra-large backlit display reveals up to eight concurrent messages, and switch/LED strips provide ample space for meaningful custom labels. And for end users, large tactile control buttons instill confidence and promote quick response when time is of the essence.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edwards-utc-029
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Detection, Monitoring and Alarm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClass Number23-29 31 13
  • OmniClass TitleFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (16)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)