เผยแพร่สินค้าของคุณ
Signal Modules
Edwards

Signal Modules

Overview
SIGA-CC1/MCC1 Single Input Signal Modules and SIGA-CC2/ MCC2 Dual Input Signal Modules are part of EST's Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices used for connecting, upon command from the loop controller, supervised Class B signal or telephone circuits to their respective power inputs. The power inputs may be polarized 24 Vdc to operate audible and visible signal appliances or 25 and 70 VRMS to operate audio evacuation speakers and firefighter’s telephones.

The actual operation of the SIGA-CC1/MCC1 and SIGA-CC2/ MCC2 is determined by the “personality code” selected by the installer. It is downloaded to the module from the Signature loop controller during system configuration.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edwards-utc-036
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Detection, Monitoring and Alarm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_50_28_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFire detection and alarm systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClass Number23-29 31 13
  • OmniClass TitleFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (16)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)