เผยแพร่สินค้าของคุณ
Releasing Module
Edwards

Releasing Module

Overview
The SIGA-REL is an analog addressable module that communicates directly with the fire alarm panel Signature loop controller. The SIGA-REL controls sprinkler, pre-action and deluge systems, and may also be used to release extinguishing agents such as CO2, Halon, or foam. The module is easily configured in the field and offers a wide range of options that ensure dependable service, while preventing the unnecessary release of extinguishing agent.

In addition to being an intelligent network component, the SIGA-REL interfaces with a number of conventional devices. These provide manual actuation of abort, release, and service disconnect functions. Together with the SIGA-REL, they comprise a complete fire suppression package. There is no need for a separate releasing panel because the SIGA-REL takes full advantage of the existing control panel communications infrastructure. This ensures low-cost installations with all the benefits of Signature Series analog initiation and control.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edwards-utc-037
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire/Smoke Detectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-01-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักElectronic & optical components
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEC001763
  • ชื่อ ETIMFire detector
  • UNSPSC nameFire alarm systems
  • UNSPSC code46191505
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Suppression
  • OmniClass Number23-29 33 00
  • OmniClass TitleFire Suppression System Components
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (16)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)