เผยแพร่สินค้าของคุณ
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

4.6 จาก 5 ดาว4.6(15 รีวิว)
Overview
Signature Series Model SIGA-HFD and SIGA-HRD Intelligent Heat Detectors gather analog information from their fixed temperature and/or rate-of-rise heat sensing elements and converts it into digital signals. The detector’s on-board microprocessor measures and analyzes these signals. It compares the information to historical readings and time patterns to make an alarm decision. Digital filters remove signal patterns that are not typical of fires. Unwanted alarms are virtually eliminated.

The microprocessor in each detector provides four additional benefits - Self-diagnostics and History Log, Automatic Device Mapping, Stand-alone Operation and Fast, Stable Communication.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.edwards-utc-85001-0243
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire/Smoke Detectors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • UNSPSC nameHeat detectors
  • UNSPSC code46191502
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30_64
  • Uniclass 2015 DescriptionPoint heat detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Detection Sensors
  • OmniClass Number23-27 11 19 11
  • OmniClass TitleHeat Detectors
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (16)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (33)