The AVS701 air and gas velocity sensor is developed and designed for demanding industrial applications. The AVS701 sets a new standard in air and gas velocity measurement and is proven to last up to 20 times longer in harsh environments. Maximum efficiency and process reliability are ensured through highly accurate measurements, simple installation with an integrated sensor positioning, and a process gas library. The optional external pressure sensor compensates for variations in ambient pressure.
The AVS701 air and gas velocity sensor excels in accuracy, reliability, and simplified installation.
The optically and technically redesigned air and gas velocity sensor excels in accuracy, reliability, and simplified installation. Optimised for demanding industrial applications with a measurement range from 0 to 40 m/s (0 to 8 000ft/min) and temperatures from -40 to +140 °C (-40 °F to 284°F), it is suitable for a wide range of uses – from pharmaceutical production to process monitoring in 3D printing. The optional external pressure sensor compensates for variations in ambient pressure. Thanks to its robust ceramic sensing element protected by a stainless steel probe head and a specialised coating, the AVS701 delivers stable measurement results even under corrosive and extreme conditions, significantly reducing downtime and lifecycle costs. Efficiency increases in process costs and quicker setup times by 60% make the AVS701 the best choice in its performance class.
Typical Applications
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |