The EE072 probe meets the highest requirements of demanding process and climate control applications such as in agriculture, life stock, food, pharma, clean rooms, outdoor, artificial snow machines and transportation. Besides the measurement of relative humidity (RH) and temperature (T) the EE072 calculates all other humidity related parameters.
Excellent Measuring Performance
The high-end E+E humidity sensing element is protected by the E+E proprietary coating against corrosive and electrically conductive pollution. In combination with a robust sensing head and fully encapsulated electronics, the EE072 provides highly accurate and long-term stable measurements even in harsh and condensing environment.
Robust and Versatile
With its IP65 stainless steel or polycarbonate enclosure and the wide choice of filter caps, the EE072 tackles even challenging industrial applications.
Easy Installation
The M12x1 connector and the standard-compliant digital communication via Modbus RTU or CANopen facilitate the design-in of EE072 and minimize installation costs.
Configurable and Adjustable
The setup and adjustment of the EE072 can be easily performed with an optional adapter and the free PCS10 Product Configuration Software.
Sigma 05 - Modular Sensor Platform
The EE072 is compatible with the Sigma 05 host device of the E+E Modular Sensor Platform. Together they become a versatile, plug-and-play RH / T modular sensor with analogue outputs and optional display. Besides EE072, Sigma 05 accommodates also other E+E intelligent sensing probes.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |