เผยแพร่สินค้าของคุณ
E+E EE160 - HVAC Humidity & Temperature Transmitter (Polycarbonate Housing)
E+E Elektronik

E+E EE160 - HVAC Humidity & Temperature Transmitter (Polycarbonate Housing)

Specially designed for HVAC, the EE160 by E+E Elektronik is a cost-effective, highly accurate transmitter for relative humidity and temperature.

With encapsulated measurement electronics inside the sensing probe and E+E proprietary coating protection of the humidity sensor element, EE160 offer outstanding long term stability and reliability.

Typical Applications

  • Heating, ventilation and air conditioning
  • Storage rooms
สเปคสินค้า
  • Measuring range

    • 0...100% RH
    • -40...60 °C (-40...140 °F)

    Accuracy

    • ±2.5% RH
    • ±0.3 °C (±0.54 °F)

    Analogue outputs

    • 0-10V or 4-20mA

    Digital output

    • Modbus RTU

    Passive T-ouptut

    • optional

    Supply

    • 24V AC/DC
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ee160
  • Product familyHumidity and Temperature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Humidity Transmitters, HVAC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ