เผยแพร่สินค้าของคุณ
E+E EE461 - HVAC Temperature Sensor (High‑Accuracy NTC/RTD)
E+E Elektronik

E+E EE461 - HVAC Temperature Sensor (High‑Accuracy NTC/RTD)

Cable sensors for temperature measurement are used in heating, ventilation and air conditioning systems as well as for process control.

Several types of sensing elements such as Pt100, Pt1000, NTC or Ni1000 are available. The an innovative star pressing of the sensor sleeve provides a high protection class IP67 / NEMA 4. All product-specific information is printed all along the cable.

Products

  • EE461 - Cable Temperature Sensor
  • EE462 - Cable Temperature Sensor

Typical Applications

  • Building automation
  • Process and climate control
สเปคสินค้า
  • Operating temperature - EE461

    • -30...105 °C (-22...221 °F)

    Operating temperature - EE462 - Glass fibre

    • 0...350 °C (32...662 °F)

    Operating temperature - EE462 - Silicone

    • -60...180 °C (-76...356 °F)

    Protection class

    • IP67 / NEMA 4

    Insulation resistance

    • typ. > 100 MΩ at 20 °C (68 °F)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ee461
  • Product familyTemperature Measurement
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Temperature Sensors, HVAC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ