เผยแพร่สินค้าของคุณ
E+E EE471 - Remote Temperature Probe (Flexible Cable Sensor)
E+E Elektronik

E+E EE471 - Remote Temperature Probe (Flexible Cable Sensor)

The EE471 temperature sensor with remote probe reliably measures the temperature (T) in applications with space restrictions and is optimized for building automation, HVAC and process control.

The measured data is available on the voltage or current output, as well as on the RS485 interface with Modbus RTU. Alternatively, the EE471 features a passive output with a wide choice of temperature sensing elements.

The design with remote probe is appropriate for installations where electronic shall be protected against high temperature or strong vibrations. The innovative immersion well is dedicated for measurement in liquids.

An optional adapter and the free EE-PCS Product Configuration Software facilitate the setup and adjustment of the EE471.

Enclosure

  • IP65 / NEMA 4X
  • External mounting holes
  • Bayonet screws Probe
  • Product specific information printed on the cable
  • IP67 cable outlet (star pressing of the sensor sleeve)
สเปคสินค้า
  • Operating temperature

    • remote probe: -30...105 °C (-22...221 °F)
    • electronics: -30...70 °C (-22...158 °F)

    Accuracy active output

    • ±0.3 °C (±0.54 °F)

    Analogue output

    • 0-10 V or 4-20 mA

    Digital interface

    • RS485 with Modbus RTU

    Protection class

    • IP65 / NEMA 4X

    Supply

    • 24 V AC/DC
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ee471
  • Product familyTemperature Measurement
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Temperature Sensors, HVAC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยออสเตรีย
  • ผลิตโดยออสเตรีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ