EE671 is a compact air velocity probe for HVAC applications. The built-in flow sensing element VTQ combines the advantages of state-of-the-art E+E thin-film manufacturing and of the newest transfer molding technology.
It operates on the hot-film anemometer principle and ensures high accuracy and reproducibility as well as long-term stability and outstanding resistance to pollutants.
EE671 is available with fix installed cable or with plug connection. The measured air velocity up to 20 m/s (4000 ft/min) is available at voltage output 0 - 1 V, 0 - 5 V or 0 - 10 V or on the Modbus RTU interface.
The alignment nut on the probe and the matching mounting flange simplify the installation, the correct orientation in the air flow and the precise control of the immersion depth.
With an optional configuration kit the user can set via a digital setup interface the output configuration and perform an adjustment of the probe.
Typical Applications
Sigma 05 - Modular Sensor Platform
The EE671 is compatible with the Sigma 05 host device of the E+E Modular Sensor Platform. Together they become a versatile, plugand-play RH / T modular sensor with analogue outputs and optional display. Besides EE072, Sigma 05 accommodates also other E+E intelligent sensing probes. See www.epluse.com/Sigma05 for further details.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |