The Sigma 05 is a modular platform for intelligent probes with analogue outputs and display. Due to the pluggable, interchangeable probes the device is suitable even for harsh and challenging environment. The Sigma 05 is available with polycarbonate or die-cast aluminum
Flexibility: Multiple Probes and Measurands
The Sigma 05 accommodates up to 3 E+E sensing probes with RS485 interface and Modbus RTU protocol. Up to 5 measurands can be assigned to the two freely selectable and scaleable analogue outputs and to the optional graphic display.
Plug-and-Play
Sigma 05 features automatic detection of E+E probes and performs an autonomous, rule based hub setup. Refer to the user manual for details.
Configuration and Adjustment
The free PCS10 Product Configuration Software allows for easy setup of the Sigma 05, measurand assignment and thresholds, display layout, scaling of the analogue outputs and adjustment of the connected probes.
Available Sensing Probes for Sigma 05
Reference Probe
A functional and accuracy check of the Sigma 05 can be performed with the E+E Reference Probe Modbus RTU instead of the regular sensing probes. The reference probe supplies fixed values for a wide choice of measurands and features an individual certificate. Refer to the Reference Probe Modbus RTU Quick Guide for further details.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |