เผยแพร่สินค้าของคุณ
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 8 kW
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 8 kW
    Eemax
    Archived

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 8 kW

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3 foot electric cable included and 1/2” CF water connectors for easy installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 11.5”H x 8”W x 3.75”D

    • 99.8% energy efficient



    สเปคสินค้า
    • Size: 11.5”H x 8”W x 3.75”D

      Weight: 4.75 lbs.

      Rated Pressure: 25psi minimum; 150psi maximum

      Certifications: ETL Listed to UL 499 and CSA

      Unique Features: Solid, hand-welded exchanger NPT adapters also included

      Standard Temp Settings: 120°F (Adjustable 80-140°F)  

      Max Flow Rate: 4.8 GPM @ 60psi

      Turn-On: 0.3 GPM

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eemax-ha008240
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Instantaneous Water Heaters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-11-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11.5
    • กว้าง (นิ้ว)8
    • ความลึก (นิ้ว)3.75
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
    • IFC classificationHeat Exchanger
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)