เผยแพร่สินค้าของคุณ
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing

    Embedded glass railing system that maximizes transparency. Complete integration, clean aesthetics, and structural performance for all types of projects.

    Glass railing system with interior mounting AP 200 or offset mounting AP 200 SPECIAL, both featuring a concealed base profile beneath raised flooring or pavement.

    Perfect for projects where no visible profile components are desired from the outside, ensuring maximum visual clarity.

    สเปคสินค้า
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GARDA-AP-200-SPEIAL-Linear-Railing
    • Product familyGARDA EIBHO by Aluvetro
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GARDA AP
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)