เผยแพร่สินค้าของคุณ
GARDA SP 300 Linear Railing
GARDA SP 300 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 300 Linear Railing

    High-strength glass railings. Reinforced solutions for maximum safety and technical performance

    GARDA SP 300 offers a high-performance solution for projects requiring reinforced safety, structural stability, and integrated aesthetics.

    With interior, front, or floor installation options, it is ideal for environments where regulations and functionality demand the highest technical standards.

    SP 300: floor mounting with visible profile

    สเปคสินค้า
    • Resistance according to application:

      • Safety test over 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GARDA-SP-300-Linear-Railing
    • Product familyGARDA EIBHO by Aluvetro
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์GARDA SP
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)